Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aquiou
Formatos de ficheiro suportados: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SFFY2SF3A

Expand Table
PT
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
ligação
CONNECTION
desenho
DESIGN
diâmetro
DIAMETER
volante
HANDWHEEL
valor kv m3h
KV_VALUE_M3H
fabricante
MANUFACTURER
material
MATERIAL
cabeça de material
MATERIAL_HEAD
meios de comunicação
MEDIA
gama de pressão
PRESSURE_RANGE
produto
PRODUCT
caraterística do produto
PRODUCT_FEATURE
selo
SEAL
fuso
SPINDLE
1
SFFY2SF3A
rosca fêmea
execução em bloco
12 polegadas
plástico
0,66
NieRuf
aço (galvanizado azul)
aço (galvanizado azul)
meios líquidos e gasosos
até ao máximo. 400 bar
válvula de agulha
Para um controlo preciso dos meios. Ideal para controlar o fluxo no sistema.
Grafite
aço inoxidável 1.4104
Mostrar vista comprimida (1 do produto)
Número de encomendaSFFY2SF3A
Última alteração30.09.2024 14:45:26
Unidade

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties